De prestaties en betrouwbaarheid van een kraan zijn direct afhankelijk van de manier waarop de stroom het systeem bereikt. Er zijn verschillende opties voor stroomvoorziening beschikbaar en elke optie heeft bepaalde parameters en eisen waarmee rekening gehouden moet worden. Dit kan betekenen dat het kiezen van het beste type systeem om te implementeren gecompliceerd kan […]
Gezondheid en veiligheid zijn er om werknemers te beschermen. Een eenvoudige verklaring, maar in werkelijkheid ligt het ingewikkelder. De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers (op de werkvloer) te bevorderen. Het doel is […]
Wat is i.Sense CF.P? Het i.Sense CF.P systeem valt onder de categorie conditiebewaking. De productfamilie voor conditiebewaking wordt bij igus gevoerd onder de naam i.Sense (afgeleid van het Engelse I sense = Ik voel). Het gebied conditiebewaking maakt onderdeel uit van het datafundament op het gebied van smart plastics. CF.P vult het product portfolio aan […]
Tegenwoordig is het gebied van conditiebewaking allesomvattend. Er zijn nauwelijks dingen of plaatsen die niet permanent worden bewaakt. Sommige mensen associëren het concept van monitoring vanaf dit punt al met negatieve aspecten. Op het gebied van energievoorziening moet conditiebewaking echter een positieve, nuttige en veilige bewaking zijn. Het uiteindelijke doel is veiligheid voor de gebruiker […]
Kabelrupsen spelen hun technische- en economische voordelen uit In de kraanindustrie zijn de eisen voor veilige bedrijfsomstandigheden bijzonder hoog vanwege de lange rijwegen en de enorme hoogte waarop deze systemen worden gebruikt. Kostbare stilstand en downtime zijn simpelweg geen optie. igus® heeft talloze kabelrups-systemen geïmplementeerd, nationaal en internationaal, waarbij de systemen onmisbaar zijn geworden als het […]
Sinds 1971 ontwikkeld, fabriceert en test igus® zijn plastic kabelrupsen om een ononderbroken en veilige toevoer van energie- en datasignalen te garanderen terwijl deze in beweging is.Door igus® te selecteren als uw leverancier voor kabelrupsen of kabelbeheersystemen, worden verschillende voordelen gegarandeerd, waarvan we er hieronder 10 met trots geven. Top 10 voordelen Verschillende toevoer naast […]
Heeft u applicaties die onmisbaar zijn voor uw bedrijf? – Wat gebeurd er als deze er plotseling mee ophouden? En hoe kunt u deze lange uitvaltijden verkorten? Wat is stilstandtijd? De stilstandstijd is de periode waarin productie apparatuur offline is of niet beschikbaar is voor het productieproces omdat het defect is of onderhoud vereist. Dit […]
Welkom bij onze virtuele vakbeurs! Elk jaar brengt igus® honderden nieuwe producten uit op de Hannover Messe in Keulen (D). Dit jaar is hetzelfde, maar de manier waarop deze producten aan de wereld worden geïntroduceerd, is totaal anders. Keulen, de thuisbasis van het igus® hoofdkantoor, herbergt nu een fysieke virtuele beursstand van meer dan 400 […]
Als de taille dikker wordt, moet er een nieuwe broek worden gekocht. Havenkranen zijn niet heel anders Dit geldt voor havens over de hele wereld. Moderne containerschepen zoals de Ever Ace zijn 400 meter lang, 62 meter breed en laden bijna 24.000 containers. In dit geval is de grotere broek vergelijkbaar met een grotere ship-to-shore […]
Het principe van een glijdende toepassing: Wanneer het bovenste deel van de kabelrups tijdens de verplaatsing op het onderste deel rust, spreekt men van een “glijdende toepassing”. De glijdende toepassing is het meest gekozen alternatief voor lange rijwegen wanneer de vrijdragende lengte niet voldoende is. Een geleidegoot is gewoonlijk nodig voor zijdelingse geleiding van de […]