chainflex
Een kleine investering met een groot effect: de nieuwste generatie i.Sense CF.D-monitoring sensoren bewaakt de elektrische conditie van chainflex-kabels in kabelrups-systemen – zonder contact en zonder de bestaande installatie te verstoren. Dit betekent dat er voor realtimebewaking geen opofferingsaders meer nodig zijn en dat in combinatie met de nieuwe i.Cee:plus II-evaluatiemodule, nog efficiënter voorspellend onderhoud […]
… Met complete smart plastics sets die online kunnen worden besteld “Conditiebewaking”, “voorspellend onderhoud“, “Internet of Things”… Het zijn allemaal termen die je hoofd op hol kunnen brengen. Het implementeren of introduceren van moderne technologieën in bewezen processen is niet eenvoudig, vooral als het gaat om het integreren van niet-disciplinaire componenten, zoals elektrotechnische sensoren in […]
Veel klanten hebben ons de laatste tijd gevraagd waarom wij nog een certificaat aan ons portefeuille toevoegen. We hebben al een UL-certificaat. Waarom nog een? Waarom hebben we het UL Verified certificaat nodig? Wat zegt het en waarin verschilt het van het bestaande certificaat? Deze vragen zijn legitiem en wij zullen ze in deze blogbijdrage […]
Het dagelijkse leven kan ons voor de nodige verrassingen en gevaren stellen. Daarom dekken mensen zich van nature graag in. Dat kunnen ze doen met verzekeringen, maar garanties kunnen ons ook helpen om ons veilig te voelen. Als zich een onverwachte gebeurtenis voordoet, zal iemand mij helpen. Dat is wat veel mensen denken en hopen. […]
Dat is een goede en ook zeker terechte vraag. Testen kost namelijk veel tijd en geld. Is er geen standaardtest die elke kabelfabrikant verplicht moet uitvoeren? Welke informatie kan de standaard ons geven? Welk voordeel heeft u als klant van onze beslissing om kabels te testen onder reële omstandigheden in een kabelrups? Ik zal al […]
Onze kabels kunnen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen. De eisen en omgevingsomstandigheden kunnen niet meer gevarieerd zijn. Binnen en buiten, warme en koude omgevingen, cleanroom, en olieachtige lucht. Maar hoe gedragen kabels zich in radioactieve omgevingen? Wat is straling? Straling is de voortplanting van deeltjes of golven van welke aard ook. Het […]
We hebben het bij igus vaak over de buigradius van kabelrupsen en kabels. In dit blogartikel gaan we dieper in op wat dit precies betekent en waarom de buigradius nou zo’n belangrijk gegeven is. Wat verstaat men onder de buigradius? De buigradius is de radius waarbinnen een kabel kan worden gebogen zonder hierbij beschadigd te […]
Slijtagegedrag of slijtvastheid zijn termen die vaak worden gebruikt in verband met kabels in kabelrupsen, omdat het slijtagegedrag essentieel is voor de duurzaamheid van een kabel. Waarom moeten kabels slijtvast zijn? Het korte antwoord hierop is dat kabels zo lang mogelijk mee moeten gaan – hoe langer hoe beter. Afhankelijk van de toepassing worden kabels […]
Hoe worden chainflex® kabelrupskabels nu precies gemaakt? Dit is een interessante vraag die wij in dit artikel zullen beantwoorden. Het productieproces begint met het meest elementaire onderdeel, de grondstof koper. Het koper en wordt in kleinere strengen getrokken die litzedraden worden genoemd. Het aantal litzedraden dat nodig is voor een dwarsdoorsnede hangt af van de […]
Het moest precies deze regenjas zijn. Deze gele. De waterdichte versie welteverstaan. Niet waterafstotend, maar wel met een strakke pasvorm. Ik kende de specificaties heel goed. De eisen waren voor mij zo duidelijk dat ik heel gericht kon zoeken. Ik had geen zin in lange gesprekken met verkopers in winkels. Het is veel sneller om […]