kabelrups
In de hedendaagse industrie is betrouwbaarheid geen luxe, maar een vereiste. Machines worden intensiever gebruikt dan ooit, processen worden steeds verder geautomatiseerd en stilstand is simpelweg geen optie. Tegelijkertijd worden eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie steeds strenger. Tegen deze achtergrond bewijzen kabelrups-systemen en speciaal ontwikkelde kabelrupskabels zich als onmisbare onderdelen binnen […]
Kabelbeheer: het organiseren van de kabels van je gaminginstallatie kan een hele onderneming zijn, vooral als je meerdere pc’s, spelconsoles, monitoren, enz. gebruikt. Elk apparaat kan meerdere verschillende kabels hebben. Deze kunnen mogelijk in allerlei verschillende richtingen lopen; waardoor er een wirwar van kabels ontstaat als deze niet goed wordt beheerd. Dit is vooral het […]
Kabelrupsen van igus vervingen en presteerden beter dan verrijdbare festoensystemen in acht kranen van de haven van Virginia. In de haven van Virginia worden duizenden zeecontainers opgetild, verplaatst en neergelaten door ongeveer 30 kranen. De snel bewegende kranen zijn meer dan 30 meter hoog en werken 24/7, vaak in extreem turbulente winden – ze zijn […]
Nu steeds meer bedrijven en industrieën ernaar streven om milieuvriendelijker te worden, moeten er veranderingen worden aangebracht in aloude conventies. Een van de meest radicale veranderingen is de verschuiving naar walstroom als alternatief voor motoren voor schepen, campers en zware voertuigen wanneer ze aangemeerd liggen of stationair draaien. Walstroom kan in deze gevallen de uitstoot […]
Het correct installeren van kabels in een kabelrups lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige taak. Dit is echter niet het geval. Overwegingen zoals de juiste minimale buigradius, inwendige verdeling, montagebeugels en zelfs de keuze van de kabel moeten worden gemaakt om schade of breuk van de kabel te voorkomen. Daarom biedt igus® voorgemonteerde kabelrupsen […]
Je moet de trek- en schuifkrachten op kabelrupsen beheersen. Want: waar de krachten toenemen, neemt ook het risico toe. Het i.Sense EC.P systeem garandeert volledige controle, inclusief een uitschakeladvies. Kan worden gebruikt op elke kabelrups, zowel vrijdragend als glijdend – deze sensoren werken zelfs bij veranderende belastingen en fluctuerende omgevingsparameters. Afhankelijk van de toepassingsomgeving zijn […]
Als je deze term als buitenstaander hoort, is het moeilijk voor te stellen wat het precies betekent. Dat is precies hoe ik me voelde toen ik in 2010 solliciteerde naar een baan bij igus®. Ik had nooit gedacht dat zo’n eenvoudige term zoveel verschillende mogelijkheden kon verbergen. De term e-chain® is een handelsnaam van het […]
Maak CAD-modellen voor kabelrups-systemen, robotarmen en conditiebewakingssystemen (en lager producten) en importeer ze direct in uw ontwerp Uitgebreide CAD-bibliotheek zonder registratie igus biedt een CAD-bibliotheek, die engineers veel werk en tijd bespaart. U kunt CAD-modellen maken voor alle igus kabelrupsen, ze downloaden in verschillende bestandsformaten en zelfs direct importeren in uw eigen CAD-programma – en […]
… Met complete smart plastics sets die online kunnen worden besteld “Conditiebewaking”, “voorspellend onderhoud“, “Internet of Things”… Het zijn allemaal termen die je hoofd op hol kunnen brengen. Het implementeren of introduceren van moderne technologieën in bewezen processen is niet eenvoudig, vooral als het gaat om het integreren van niet-disciplinaire componenten, zoals elektrotechnische sensoren in […]
Voor veel hijstoepassingen is een compacte en ruimtebesparende oplossing van groot belang. Echter, hoe meer kabels in één systeem moeten worden samengebracht en hoe groter de hijshoogte, des te kleiner wordt de keuze uit mogelijke oplossingen. Wanneer de liftband of de e-spool hun technische grenzen bereiken, blijft vaak alleen nog de zogenaamde zigzag installatiemethode over. […]