Glijlagers
Als u igus als bedrijf kent, dan weet u dat ons hele bedrijfstraject gebaseerd is op het aanbieden van zelfsmerende producten. Dit was het eerste concept meer dan 60 jaar geleden, dit idee is niet veranderd en blijft onze belangrijkste focus, het aanbieden van oplossingen zonder smering. Maar wat weten we over hoe zelfsmerende lagers […]
De ontwikkeling van elektrische voertuigen (BEV, PHEV, HEV) en brandstofcelvoertuigen (FCEV) is in opkomst dankzij hun lage uitstoot. Wettelijke vereisten en hogere energiekosten zijn de reden waarom OEM’s en leveranciers bij nieuwe ontwikkelingen bijzonder belang hechten aan duurzaamheid en een laag gewicht van hun ontwerpen. Lichtgewicht is goed gewicht Met behulp van lichtgewicht ontwerpen kan […]
Het vinden van manieren om het gewicht van auto’s te verminderen in de autofabricage is een voortdurende strijd. Gewichtsreductie heeft allerlei voordelen voor de prestaties, zoals snellere acceleratie, kortere afremtijd, betere besturing, zuiniger brandstofverbruik in voertuigen die op gas rijden of een langere levensduur van de batterij in een EV. Een van de eenvoudigste manieren […]
Iedereen die wel eens met metalen sferische lagers heeft gewerkt, is zich waarschijnlijk terdege bewust van de frequente – en eerlijk gezegd vervelende – smeerwerkzaamheden die voor dergelijke componenten vereist zijn. Zonder de juiste smering zullen deze lagers vrijwel zeker voortijdig slijten en defect raken, wat leidt tot kostbare stilstand en productieverlies. Dit lijkt misschien […]
Voedselproducenten gebruiken vaak FDA-conforme kunststof onderdelen in omgevingen met open voedselproducten; het gebruik ervan is echter riskant. Stukjes kunststof kunnen afbreken en in het voedsel terecht komen. Als het kunststof blauw is, kan het visueel worden gedetecteerd. Een metaaldetector kan de stukjes ook detecteren als het kunststof materiaal magnetische deeltjes bevat. Maar als het gaat […]
Servomotor vs. stappenmotor. Als het gaat om nauwkeurige bewegingsbesturing in technische toepassingen, komen twee populaire keuzes naar voren: servomotoren en stappenmotoren. Beide dienen specifieke doelen en bieden unieke voordelen, maar het selecteren van de juiste motor voor uw project is cruciaal om optimale prestaties en efficiëntie te garanderen. In deze blog gaan we dieper in […]
Er zijn vele industrieën waarin igus producten worden gebruikt en dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we productassortimenten hebben die geschikt zijn voor industrieën en toepassingen die specifieke eisen hebben. Cleanrooms zijn een van die industrieën. Zij vereisen ISO cleanroom-normen voor hun producten, dus hebben we gespecialiseerde producten aangepast en ontworpen om aan […]
Wat is belangrijk voor machines? Stil lopen, schoon werken en licht zijn? Hier komt het traditionele debat tussen lineaire kogelomlooplagers en drylin T om de hoek kijken. Als we ervoor zorgen dat deze belangrijke elementen worden begrepen en geïmplementeerd, is dat uitermate gunstig voor zowel de omgeving van de machines als voor de machines zelf. […]
Als engineer is het begrijpen van de verschillen en implicaties van axiale en radiale speling cruciaal bij het ontwerpen en produceren van fijnmechanische systemen. Deze twee termen verwijzen naar de hoeveelheid beweging of “speling” die een component vertoont langs verschillende assen, wat de prestaties en betrouwbaarheid van verschillende machines en mechanismen beïnvloedt. In deze blog […]
Krimpfoliemachines komen vaker voor dan je denkt en worden enorm onderschat als je beseft wat ze doen. Ze zorgen voor zowel sealen als krimpen in één enkele beweging en dat doen ze razendsnel! Krimpmachines sprenkelen een folie over een product, die wordt verwarmd, en dit vormt een strakkere wikkel om het product, waardoor een veilige […]