Kabels
igus® ontwikkeld en produceert al ruim 25 jaar speciaal kabels voor gebruik in bewegende toepassingen. Lees meer hierover in ons blog!
Initiatorkabels, ook wel sensor- / actorkabels genoemd verbinden regeleenheden en verschillende sensoren óf in het geval van omkering van het meetprincipe actuatoren. Sensor- of meetomvormers zetten fysieke grootheden zoals rotatie, snelheid, afstand of lengte om in analoge elektrische impulsen. Bij een actuator wordt de gemeten elektrische stroom (symbool: I eenheid: ampère; A) of spanning (symbool: […]
De IO-Link technologie stelt gebruikers in staat om snel en eenvoudig te communiceren met hun sensoren en actuatoren. De IO-Link kabels moeten bestand zijn tegen de hoogste belastingen in kabelrupsen en torsie op robots. igus heeft nu twee nieuwe kabels voor dit doel ontwikkeld. Ze overtuigen met een geteste levensduur van maar liefst 22 miljoen […]
Niet veel klanten weten dat igus projectplanning aanbiedt. Het is iets dat we altijd hebben aangeboden als een “totaaloplossing”. Het is niet iets dat iedereen nodig heeft, of althans denkt nodig te hebben, maar het kan op de lange termijn wel problemen voorkomen als er aan het begin van een project een partnerschap tussen ons […]
Globalisering als modewoord is een brede term waarbij iedereen zich iets anders voorstelt. In het slechtste geval denkt u aan een Aziatische hotline voor een Amerikaans bedrijf. In het beste geval denkt u aan igus, met 35 vestigingen en 4.150 contactpersonen over de hele wereld, voor de beste service. Het maakt niet uit waar u […]
Sinds enige tijd zien wij een sterke trend naar hybridekabels op het gebied van servoaandrijvingen. Als gevolg van deze ontwikkeling breiden wij ons assortiment hybridekabels voortdurend uit. Alleen op deze manier kunnen wij voldoen aan de continue veranderende eisen van onze klanten. Maar wat is een hybridekabel en waar is dit type kabel eigenlijk voor […]
Gezondheid en veiligheid zijn er om werknemers te beschermen. Een eenvoudige verklaring, maar in werkelijkheid ligt het ingewikkelder. De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers (op de werkvloer) te bevorderen. Het doel is […]
In waterkrachtcentrales worden systemen zoals festoons, motorkabelhaspels en stroomrails gebruikt voor de toevoer van elektrische energie. Maar ze zijn vaak storingsgevoelig en hebben veel onderhoud nodig. Daarom hebben wij het onderhoudsarme basic flizz systeem ontwikkeld dat betrouwbaar en probleemloos werkt bij continu gebruik. Continue gebruik ongeacht de weersomstandigheden Met behulp van waterkrachtcentrales wordt de energie van water […]
In een eerder artikel hebben we onze verschillende mantelkwaliteiten al uitgelegd. Maar welke kwaliteit buitenmantel heb ik eigenlijk nodig voor een kabel in een bepaalde toepassing of branche? Deze vraag wordt ons vaak gesteld en daarom wil ik in dit artikel enkele gangbare industriële oplossingen laten zien als voorbeelden voor de buitenmantelkwaliteiten PVC, PUR en […]
Naast de afscherming is een kabel gewikkeld in een buitenmantel, die dient om de binnenkant van de kabel te beschermen. De verschillende mantelmaterialen bieden bescherming tegen invloeden zoals mechanische belasting, temperatuur en chemische stoffen. Welke verschillende mantelmaterialen zijn er? Kabels zijn niet allemaal gelijk qua componenten. De kabelindustrie biedt dus verschillende mantelmaterialen aan die uit […]
In Nederland krijgen we, hoewel sommige van de warmbloedige onder ons het hier vast niet mee eens zijn, niet heel vaak te maken met extreem lage temperaturen (behalve deze week dan…). De werkelijkheid is dat het in vergelijking met Alaska of Antarctica bijna nooit voorkomt. Dat gezegd hebbende, zorgen we ervoor dat de producten die […]