Garantie
Klanten vertellen ons regelmatig dat men min of meer verplicht wordt om de originele aandrijfkabels van de fabrikant van de aandrijving te gebruiken. Met deze bewering wil ik in dit artikel korte metten maken en uitleggen waarom deze bewering tot het rijk der fabelen behoort. Onze adviseurs horen op de werkvloer regelmatig uitspraken die niet […]
Veel klanten hebben ons de laatste tijd gevraagd waarom wij nog een certificaat aan ons portefeuille toevoegen. We hebben al een UL-certificaat. Waarom nog een? Waarom hebben we het UL Verified certificaat nodig? Wat zegt het en waarin verschilt het van het bestaande certificaat? Deze vragen zijn legitiem en wij zullen ze in deze blogbijdrage […]
Het dagelijkse leven kan ons voor de nodige verrassingen en gevaren stellen. Daarom dekken mensen zich van nature graag in. Dat kunnen ze doen met verzekeringen, maar garanties kunnen ons ook helpen om ons veilig te voelen. Als zich een onverwachte gebeurtenis voordoet, zal iemand mij helpen. Dat is wat veel mensen denken en hopen. […]
Dat is een vraag die ons vaak gesteld wordt. Het is verbazingwekkend hoeveel cowboyverhalen de ronde doen over dit onderwerp. Gelukkig kunnen dergelijke geruchten over aandrijfkabels vaak gemakkelijk verklaard of ontkracht worden. Een van de grootste geruchten die we van onze klanten horen is: “We MOETEN de originele aandrijfkabels van de fabrikant gebruiken”. Dit is […]
Veel fabrikanten ontwerpen hun producten zo dat ze vroegtijdig de geest geven. Geplande veroudering is de naam van dit soort bedrog. Hier leest u waarom igus een andere strategie volgt. Snel het spaghettirecept uitprinten voor de culinaire avond met vrienden. Maar dan de kreet ten hemel: de printer gaat niet meer aan. Dat kan toch […]
Dat is de vraag want vliegende auto’s zijn niet langer science fiction: het Nederlandse bedrijf PAL-V ontwikkelt de Liberty – een voertuig dat in enkele eenvoudige stappen verandert in een gyrocopter. Voor het voertuig dat net 660 kilogram weegt, gebruiken de ingenieurs tribologisch geoptimaliseerde polymeercomponenten van de firma igus. Wie heeft hier niet van gedroomd: […]
De IO-Link technologie stelt gebruikers in staat om snel en eenvoudig te communiceren met hun sensoren en actuatoren. De IO-Link kabels moeten bestand zijn tegen de hoogste belastingen in kabelrupsen en torsie op robots. igus heeft nu twee nieuwe kabels voor dit doel ontwikkeld. Ze overtuigen met een geteste levensduur van maar liefst 22 miljoen […]
Deze vraag is de laatste tijd veel gesteld en ik had hier geen direct antwoord op… Waarom is er zoveel fascinatie voor Single Pair Ethernet of SPE zoals het ook wordt genoemd en kan het worden omschreven als “de toekomst van ethernet”? Na een diepgaand gesprek met chainflex® Product Manager Sebastiaan Koelewijn, begon ik de […]
Het veilig geleiden van kabels en slangen in een beperkte installatieruimte, zonder materiaalmoeheid die leidt tot kostbare uitval: een ultieme discipline! De mogelijkheden die worden geboden door de compacte kabelrupsen en flexibele kabels. Een huis bouwen op het platteland, op een perceel van 1.000 m² is niet zo lastig. Het wordt al lastiger op een […]
Bij het gebruik van kabels, ongeacht het type, is het belangrijk dat de minimale buigradius in acht wordt genomen én wordt gerespecteerd. Wat is een buigradius? De buigradius is de straal waarop een kabel kan worden gebogen zonder de integriteit of functie ervan te beschadigen. Voor kabelrupsen, ook wel kabeldragers of energiekettingen genoemd, moet de […]