Kabelrupsen van igus vervingen en presteerden beter dan verrijdbare festoensystemen in acht kranen van de haven van Virginia. In de haven van Virginia worden duizenden zeecontainers opgetild, verplaatst en neergelaten door ongeveer 30 kranen. De snel bewegende kranen zijn meer dan 30 meter hoog en werken 24/7, vaak in extreem turbulente winden – ze zijn […]
Wat is belangrijk voor machines? Stil lopen, schoon werken en licht zijn? Hier komt het traditionele debat tussen lineaire kogelomlooplagers en drylin T om de hoek kijken. Als we ervoor zorgen dat deze belangrijke elementen worden begrepen en geïmplementeerd, is dat uitermate gunstig voor zowel de omgeving van de machines als voor de machines zelf. […]
Als je deel uitmaakt van de productie-industrie, ben je waarschijnlijk al getuige geweest van de integratie van automatisering in de dagelijkse werkzaamheden. Het minder bekende Industrial Internet of Things (IIoT) kan echter effectieve oplossingen bieden voor veelvoorkomende uitdagingen in de productie, wat kan leiden tot besparingen tot 30% op de onderhoudskosten. In deze blogpost verkennen […]
Een dag na de beurs… Het gebeurde nog niet zo lang geleden aan het begin van de Hannover Messe. Ze zeggen dat de beste ideeën soms voortkomen uit een mix van ontspanning en een beetje alcohol. Dit moet zeker het geval zijn geweest met het idee voor de TRX. Twee uitgeputte en dorstige igus-collega’s bleven […]
Defecte transportbanden in treinwasinstallaties leiden herhaaldelijk tot kostbare schade en defecten. Daarom schakelen bedrijven over op door sensoren ondersteunde, genetwerkte igus kabelrupsen als onderdeel van een moderniseringsinspanning. De interactie van conditiebewaking en voorspellend onderhoud stelt operators niet alleen in staat om totaal verlies te voorkomen, maar ook om precies te weten wanneer schade zal optreden […]
of postindustriële recycling) voor energieleveringssystemen en kabelrupsen. Het programma stelt klanten in staat om hun oude en versleten kabelrupsen te recyclen in ruil voor een waardebon. De oude energietoevoersystemen en kabelrupsen worden naar igus gestuurd, waar het kunststofmateriaal ter plaatse wordt gescheiden en verschroot. Het ongemengde granulaat wordt vervolgens naar de recyclingpartner van igus gestuurd. […]
Technische kunststoffen Technische kunststoffen zijn een subgroep van thermoplasten die qua eigenschappen en prijs (1) verschillen van standaard kunststoffen, hoogwaardige kunststoffen en functionele kunststoffen. Ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder lagers, rollen, wielen, afdichtingen en vormdelen (2) Enkele voorbeelden van technische kunststoffen zijn polyvinylchloride (PVC), polyamide (PA), polyoxymethyleen (POM), polycarbonaat (PC) […]
Nederland is een echt theater en musical land en een goed georganiseerd kabelbeheersysteem voor podia is dan ook van cruciaal belang. Niet alleen vanuit esthetisch oogpunt, en continuïteit (immers: the show must go on!), maar ook vanuit het oogpunt van veiligheid. Een goed georganiseerd systeem is dus een absolute must. Waarom moet je podiumkabels organiseren? […]
Als je kijkt naar de voordelen van het gebruik van polymeer tandwielen ten opzichte van conventionele metalen tandwielen, zijn er enkele belangrijke voordelen die eruit springen: gewichtsvermindering, corrosiebestendigheid en lage kosten. We merken dat steeds meer mensen traditionele lagers en tandwielen inruilen voor die van polymeer, en we gaan dieper in op de belangrijkste redenen […]
igus® heeft honderden spuitgietmachines in gebruik. Voor een snelle matrijzenwissel zijn vele daarvan uitgerust met zwenkkranen. Sommige kabels voor de elektrische kettingtakel hangen in lussen aan de takels. Wij vroegen ons af hoe dit komt. Deze toestand maakt de duurzaamheid van de kabels een gok, vermindert de doorloophoogte en ziet er bovendien slordig uit. Dit […]